DR-SPU 360 NBR-55 B

Numero articolo: 10.01.01.10584

Anello di tenuta per piastra aspirazione SPU

Dimensione360
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
DR-SPU 360 NBR-55 B
Attributo Valore
d2 309 mm
Ds 360 mm
Dmax(S) 363,30 mm
H 35 mm
Z (Corsa) 10,50 mm


Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Dimensione 360
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Peso 880,50 g
Famigilia de prodotti DR-SPU

Note sull’ordine: DR-SPU 360 NBR-55 B