SA-NIP N011 G1/4-AG DN350

N. articolo: 10.01.01.10663
Nipplo di collegamento ventosa
Nipplo: N 011
Filettatura G1: G1/4"-AG
Lunghezza totale: 24.5 mm
Lunghezza adatta: 5 mm
Diametro nom.: 3,50 mm
Materiale: Alluminio
Apert. chiave SW2: 5 mm
SA-NIP N011 G1/4-AG DN350
Attributo Valore
dn 3,5 mm
D 12,5 mm
D2 8,5 mm
G1 G1/4"-AG
L 5 mm
L1 24,5 mm
L2 7,5 mm
L3 2 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
SW2 5 mm