Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensione | 100 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | RA |
A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato. Per trovare un’alternativa adeguata, potrete rivolgervi al vostro contatto locale presso +49 7443 2403-102 o customercenter@schmalz.de
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 110 mm |
Ds | 103 mm |
H | 35,50 mm |
L4 | 31,80 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Corsa) | 9,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 430 N |
Forza laterale | 310 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 300 N |
Volume | 59,90 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 135 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensione | 100 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 76,40 g |
Numero pieghe | 0 |
Famigilia de prodotti | SAF |
Note sull’ordine: SAF 100 NBR-60 RA
La ventosa SAF, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.