Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 40 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Proprietà materiali | Non lascia impronte |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 6 mm |
d1 | 11 mm |
Dk | 24,30 mm |
Dmax(S) | 43 mm |
Ds | 40 mm |
H | 14 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Corsa) | 3,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 57,70 N |
Volume | 3,91 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 50 mm |
Dimensione | 40 |
Famiglia raccordo | N 007 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 7,60 g |
Famigilia de prodotti | PFG |
Note sull’ordine: PFG 40 HT1-60 N007