SAF 125 NBR-45 G3/8-IG

N. articolo: 10.01.01.11406
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensione: 125
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAF 125 NBR-45 G3/8-IG
Attributo Valore
dn 9 mm
Dmax(S) 135 mm
Ds 125 mm
G1 G3/8"-IG
H 43 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 12,5 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione