Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB) | 80 x 30 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Materiale nipplo | Acciaio |
Allacciamento | M10-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
Bmax(S) | 36 mm |
Bs | 30 mm |
dn | 4 mm |
G1 | M10-AG |
H | 24,50 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmax(S) | 86 mm |
Ls | 80 mm |
SW1 | 16 mm |
Z (Corsa) | 10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 105 N |
Forza laterale | 65 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 45 N |
Volume | 13,20 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 20 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensioni (LxB) | 80 x 30 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Peso | 30,40 g |
Numero pieghe | 0 |
Famigilia de prodotti | SAOG |
Note sull’ordine: SAOG 80x30 NBR-45 M10-AG
La ventosa SAOG, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.