SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.01.11755
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 60 x 20 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-AG
Attributo Valore
Bmax(S) 26 mm
Bs 20 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-AG
H 24,5 mm
LG1 10,5 mm
Lmax(S) 66 mm
Ls 60 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 4,5 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione