Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB) | 60 x 20 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Materiale nipplo | Acciaio |
Allacciamento | M10-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
Bmax(S) | 26 mm |
Bs | 20 mm |
dn | 4 mm |
G1 | M10-AG |
H | 21,50 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmax(S) | 66 mm |
Ls | 60 mm |
SW1 | 16 mm |
Z (Corsa) | 4,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 56 N |
Forza laterale | 35 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 10 N |
Volume | 4,86 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 12,50 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensioni (LxB) | 60 x 20 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Peso | 27,40 g |
Numero pieghe | 0 |
Famigilia de prodotti | SAOG |
Note sull’ordine: SAOG 60x20 NBR-45 M10-AG
La ventosa SAOG, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.