SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG

N. articolo: 10.01.01.11940
Ventosa piatta (rotonda) per max dinamica su sup. piatta, oliata
Dimensione: 80
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M10-AG
SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG
Attributo Valore
d 19 mm
dn 4 mm
Dk 40 mm
Dmax(S) 86 mm
Ds 83 mm
G1 M10-AG
H 36 mm
H2 2 mm
LG1 11,5 mm
SW1 8 mm
Z (Corsa) 7,3 mm