SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.01.12060
Piastra aspirazione (tonda) per superfici grezze e ben strutturate
Dimensione: 55
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta: EPDM
Durezza del materiale: 15 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Colore: negro
SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG
Attributo Valore
Dmax(S) 70 mm
Ds 55 mm
G1 G1/4"-IG
H 22 mm
LG1 11,5 mm
Z (Corsa) 4 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3