SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/8-IG

Numero articolo: 10.01.01.12180

Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate

Dimensioni (LxB)95x40
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoG1/8-IG
Attributo Valore
Bmax(S) 46 mm
Bs 40,60 mm
G1 G1/8"-IG
H 15 mm
LG1 5 mm
Lmax(S) 101 mm
Ls 95,60 mm
Z (Corsa) 6 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 165 N
Forza laterale 192 N
Forza laterale (superf. oliate) 110 N
Volume 18 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 35 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 6 mm
Dimensioni (LxB) 95 x 40
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Numero pieghe 0
Peso 32,80 g
Famigilia de prodotti SAOG-S

Note sull’ordine: SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/8-IG