SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.01.12181
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 95 x 40 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-AG
Attributo Valore
Bmax(S) 46 mm
Bs 40,6 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-AG
H 25 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 101 mm
Ls 95,6 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 6 mm