SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E

Numero articolo: 10.01.01.12209

Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di legno con massima dinamica

Dimensione85
Filettatura G1M10x1.25-IG
Materiale aspiratoreGomma naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]45 Shore A
TipoE
SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E
Attributo Valore
d2 62 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 85 mm
G1 M10x1.25-IG
H 18,10 mm
LG1 10 mm
Z (Corsa) 4 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Dimensione 85
Numero pieghe 0
Potenza aspir. 198 N
Materiale aspiratore Gomma naturale NK
Volume 24,50 cm³
Peso 81,80 g
Famigilia de prodotti SHF

Note sull’ordine: SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E