SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E

N. articolo: 10.01.01.12216
Ventosa piatta (tonda) per­ movimentazione di legno con massima dinamica
Dimensione: 70
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Tipo: E
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E
Attributo Valore
dn 4,4 mm
Dmax(S) 74 mm
Ds 70 mm
G1 G1/4"-IG
H 37,2 mm
LG1 12,4 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 4 mm
d2 48 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3