Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore piatto (tondo) per movimentazione di legno con massima dinamica
Dimensione | 85 |
Filettatura G1 | M10x1.25-IG |
Materiale aspiratore | Gomma naturale NK |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Tipo | E |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 50 mm |
Dmax(S) | 89 mm |
Ds | 85 mm |
G1 | M10x1.25-IG |
H | 18,10 mm |
LG1 | 10 mm |
Z (Corsa) | 4 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 85 |
Numero pieghe | 0 |
Potenza aspir. | 198 N |
Materiale aspiratore | Gomma naturale NK |
Volume | 20,10 cm³ |
Peso | 97,80 g |
Famigilia de prodotti | SHF |
Note sull’ordine: SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E MOS