SAF 30 HT2-65 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.01.12348
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 200 °C
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SAF 30 HT2-65 G1/4-IG
Attributo Valore
dn 4 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 31 mm
G1 G1/4"-IG
H 20 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 3 mm