SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.01.12458
Ventosa per Spigoli (ovale) per massima dinamica su pezzi estremamente strutturati.
Dimensioni (lxl): 70 x 25 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG
Attributo Valore
Bs 22,6 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-AG
H 27,5 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 71 mm
Ls 67,2 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 12,8 mm