SR-DBD 100 NBR-60

N. articolo: 10.01.01.12591
Anello di aspirazione per la doppia rilevazione dello strato
Dimensione: 100
Materiale: Perbunan NBR 60±5ShA
SR-DBD 100 NBR-60
Attributo Valore
d2 48,5 mm
dn 8,6 mm
Ds 99,5 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M6-IG
H 20,5 mm
Z (Corsa) 5 mm