Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Superficie di attrito per l’aumento delle forze trasversali
Usa la costruzione | Ventosa in sospensione |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 6,80 mm |
D2 | 4 mm |
H | 6,20 mm |
L | 1,50 mm |
L1 | 8 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 0,10 g |
Note sull’ordine: REIB-FL SBS HT1-60