SBS 20 HF M5-IG

N. articolo: 10.01.01.12650
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
Diametro: 20 mm
Forma: High Flow
Attacco aria compressa: M5-IG
SBS 20 HF M5-IG
Attributo Valore
B 22,2 mm
D 20 mm
G1 M5-IG
G2 M3-IG
G3 M5-IG
H 17 mm
H1 17,5 mm
LG1 5 mm
LG2 6 mm
LG3 6 mm
X1 15 mm