REIB-FL SBS HT1-60

Numero articolo: 10.01.01.12780

Superficie di attrito per l’aumento delle forze trasversali

Usa la costruzioneVentosa in sospensione
Materiale aspiratoreMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Diametro esterno D6 mm
REIB-FL SBS HT1-60
Attributo Valore
D 6 mm
D2 4 mm
L 1,50 mm
L1 5 mm
Attributo Valore
Materiale aspiratore Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Peso 0,10 g

Note sull’ordine: REIB-FL SBS HT1-60