Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Copertura per ventosa
Dimensione | 50 |
Campo di tenuta | 45,0 ... 60,0 mm |
Termostabilità | 80 °C |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 5 mm |
D | 57 mm |
D2 | 30 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 50 |
Campo di tenuta | 45,0 ... 60,0 mm |
Peso | 0,70 g |
Famigilia de prodotti | SU |
Note sull’ordine: SU 50
Il rivestimento ventose SU viene fornito con la diametri desiderata.