SU 300

Numero articolo: 10.01.01.12843

Copertura per ventosa

Dimensione300
Campo di tenuta300,0 ... 330,0 mm
Termostabilità80 °C
SU 300
Attributo Valore
d 5 mm
D 310 mm
D2 110 mm
Attributo Valore
Dimensione 300
Campo di tenuta 300,0 ... 330,0 mm
Peso 10,80 g
Famigilia de prodotti SU


Indicazione: Forza trasversale: Per l’applicazione verticale con la piastra di aspirazione o con le ventose la forza trasversale si riduce fino al 70%. Quindi è necessario un generatore di vuoto con una potenza di aspirazione maggiore almeno del 10%

Note sull’ordine: SU 300

Il rivestimento ventose SU viene fornito con la diametri desiderata.