Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Anello di tenuta piastra aspirazione SGF
Dimensione | 150 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Altezza H | 21,7 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 125 mm |
Ds | 148,30 mm |
Dmax(S) | 156 mm |
H | 21,70 mm |
Z (Corsa) | 3,30 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 1060 N |
Volume | 64,88 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 2000 mm |
Dimensione | 150 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 115,30 g |
Famigilia de prodotti | DR-SGF |
Note sull’ordine: DR-SGF 150 HT1-60