SPL 115 POM-NBR G1/4-IG

N. articolo: 10.01.01.13110
Ventosa piatta (tonda)
Dimensione: 115
Materiale aspiratore:
Polioximetilene - Perbuna
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SPL 115 POM-NBR G1/4-IG
Attributo Valore
Dk 118 mm
Ds 113 mm
G1 G1/4"-IG
H 30,5 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 4 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3