Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 25 |
Materiale aspiratore | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 6 mm |
d1 | 11 mm |
Dk | 16,20 mm |
Dmax(S) | 27,50 mm |
Ds | 25 mm |
H | 14 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Corsa) | 3 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 26,50 N |
Volume | 1,48 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 25 mm |
Dimensione | 25 |
Famiglia raccordo | N 007 |
Materiale aspiratore | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 2,40 g |
Famigilia de prodotti | PFG |
Note sull’ordine: PFG 25 NBR-ESD-55 N007