Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 1 |
Materiale aspiratore | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 0,80 mm |
Dk | 1,20 mm |
Dmax(S) | 1,20 mm |
Ds | 1 mm |
H | 1,60 mm |
Z (Corsa) | 0,10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 0,03 N |
Volume | 0,00 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 2 mm |
Dimensione | 1 |
Famiglia raccordo | N 001 |
Materiale aspiratore | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 0 g |
Famigilia de prodotti | PFG |
Note sull’ordine: PFG 1 NBR-ESD-55 N001