FSTE M5-IG 10

N. articolo: 10.01.02.00608
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza
Attacco aspiratore: M5-IG
Attacco vuoto: M5-IG
Corsa sospens. Z: 10 mm
FSTE M5-IG 10
Attributo Valore
G1 M5-IG
G2 M5-IG
G3 G1/8"-AG
H 47,2 mm
H2 23 mm
LG1 5,5 mm
LG2 6,2 mm
LG3 15 mm
SW1 14 mm
SW2 7 mm
SW3 7 mm
Z (Corsa) 10 mm