FSTE-HD G1/8-AG 25

N. articolo: 10.01.02.00757
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G1/8"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 25 mm
FSTE-HD G1/8-AG 25
Attributo Valore
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-AG
G3 M16x1-AG
H 85,5 mm
H2 41,5 mm
LG1 8 mm
LG2 7,5 mm
LG3 30 mm
SW1 22 mm
SW2 12 mm
SW3 14 mm
Z (Corsa) 25 mm