FSTE-HD G3/8-AG 75 VG

Numero articolo: 10.01.02.00879

Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza, Heavy-Duty

AllacciamentoG3/8"-AG
AllacciamentoG3/8"-IG
Corsa sospens. Z75 mm
Conceptioncon dispositivo antitorsione
FSTE-HD G3/8-AG 75 VG
Attributo Valore
G1 G3/8"-IG
G2 G3/8"-AG
G3 M30x1.5-AG
H 177 mm
H2 112 mm
LG1 12,80 mm
LG2 10 mm
LG3 53 mm
SW1 36 mm
SW2 24 mm
SW3 24 mm
Z (Corsa) 75 mm
Attributo Valore
Tasso elastico 1,07 N/mm
Precompress. elast. 37,20 N
Reazione elastica centro corsa 77,40 N
Carico verticale 4800 N
Carico orizzontale 800 N
Peso 530 g
Temp. ambiente 0 ... 80 °C
Famigilia de prodotti FSTE-HD


Indicazione: Reazione elastica: Riferito a una corsa del 50 % Carico verticale: Carico statico massimo Carico orizzontale: I dati del carico orizzontale si riferiscono al bordo inferiore dell'asta in stato scarico. Il carico orizzontale è un carico statico massimo e compromette il processo di inserimento e disinserimento delle sospensioni allo stato orizzontale

Note sull’ordine: FSTE-HD G3/8-AG 75 VG

L'asta a molla FSTE-HD viene fornito come prodotto finito per connessione.