FSTA-HD G3/8-AG 50 VG

N. articolo: 10.01.02.00887
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G3/8"-AG
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Corsa sospens. Z: 50 mm
Forma: antitorsione
FSTA-HD G3/8-AG 50 VG
Attributo Valore
G1 G3/8"-IG
G2 G3/8"-AG
G3 M30x1.5-AG
H 177 mm
H2 70,8 mm
LG1 12 mm
LG2 10,5 mm
LG3 53 mm
SW1 36 mm
SW2 24 mm
SW3 24 mm
Z (Corsa) 50 mm