FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 VG

N. articolo: 10.01.02.00993
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-AG
Corsa sospens. Z: 50 mm
Forma: antitorsione
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 VG
Attributo Valore
G1 G1/8"-AG
G2 G1/4"-AG
G3 M18x1.5-AG
H 163 mm
H2 59 mm
LG1 6,5 mm
LG2 8 mm
LG3 91 mm
SW1 27 mm
SW2 13 mm
SW3 17 mm
Z (Corsa) 50 mm