Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Allacciamento | G3/8"-AG |
Allacciamento | G1/8"-AG |
Corsa sospens. Z | 50 mm |
Conception | con dispositivo antitorsione |
Attributo | Valore |
---|---|
G1 | G1/8"-AG |
G2 | G3/8"-AG |
G3 | M18x1.5-AG |
H | 163 mm |
H2 | 54 mm |
LG1 | 6,50 mm |
LG2 | 8 mm |
LG3 | 91 mm |
SW1 | 27 mm |
SW2 | 13 mm |
SW3 | 19 mm |
Z (Corsa) | 50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tasso elastico | 0,10 N/mm |
Precompress. elast. | 2,30 N |
Reazione elastica centro corsa | 4,70 N |
Carico verticale | 1000 N |
Carico orizzontale | 500 N |
Peso | 230 g |
Temp. ambiente | 0 ... 80 °C |
Famigilia de prodotti | FSTI |
Note sull’ordine: FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 VG
L'asta a molla FSTI viene fornito come prodotto finito per connessione.