FLK G1/2-AG G1/2-AG

N. articolo: 10.01.03.00153
Fissaggio ventosa flessibile per l'adeguamento alle superfici oblique
Filettatura G1: G1/2"-AG
Filettatura G2: G1/2"-AG
Temp. ambiente: 0 ... 70 °C
FLK G1/2-AG G1/2-AG
Attributo Valore
dn 5,5 mm
G1 G1/2"-AG
G2 G1/2"-AG
L 21 mm
LG1 14 mm
LG2 14 mm
SW1 27 mm
W 12 °