SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG

N. articolo: 10.01.05.00001
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 60 x 20 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Attacco vuoto: G1/8"-IG
SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG
Attributo Valore
Bk 20 mm
Bmax(S) 21 mm
Bs 19 mm
d3 4,5 mm
G1 G1/8"-IG
H 12,6 mm
H2 6 mm
LG1 6 mm
Lk 75 mm
Lmax(S) 61 mm
Ls 59 mm
X1 65 mm
Z (Corsa) 2,1 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3