Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (LxB) | 300 x 100 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Altezza H | 25 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
B3 | 65 mm |
Bk | 67,70 mm |
Bmax(S) | 108 mm |
Bs | 98,80 mm |
H | 25 mm |
L3 | 264 mm |
Lk | 266,70 mm |
Lmax(S) | 308 mm |
Ls | 297,80 mm |
Z (Corsa) | 8,80 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 1250 N |
Volume | 256,39 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 175 mm |
Numero pieghe | 0 |
Dimensioni (LxB) | 300 x 100 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Peso | 1275 g |
Famigilia de prodotti | SPLO |
Note sull’ordine: SPLO 300x100 NBR-55
La piastra di aspirazione SPLO, disponibile in diversi diametri e valvola ad impulsi optionale, viene con piastra portante vulcanizzato a la parte in elastomero.