SGON 45x15 NBR-60 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.05.00097
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 45 x 15 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SGON 45x15 NBR-60 G1/4-IG
Attributo Valore
Bmax(S) 16,5 mm
Bs 14,4 mm
dn 3 mm
G1 G1/4"-IG
H 36 mm
LG1 12 mm
Lmax(S) 46 mm
Ls 44,4 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 2 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3