SGON 45x15 NBR-60 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.05.00098
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 45 x 15 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
SGON 45x15 NBR-60 G1/4-AG
Attributo Valore
Bmax(S) 16,5 mm
Bs 14,4 mm
dn 3 mm
G1 G1/4"-AG
H 26 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 46 mm
Ls 44,4 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 2 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3