SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

Numero articolo: 10.01.05.00121

Nipplo di collegamento ventosa

Filettatura G1G1/4"-IG
Lunghezza L125 mm
Lunghezza di montaggio15 mm
Diametro nominale dn3,5 mm
MaterialeAlluminio
SA-NIP N023 G1/4-IG DN350
Attributo Valore
dn 3,50 mm
D 13,50 mm
G1 G1/4"-IG
L 15 mm
L1 25 mm
L2 8 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
SW2 5 mm
Attributo Valore
Famiglia raccordo N 023
Materiale Alluminio
Peso 8,90 g

Note sull’ordine: SA-NIP N023 G1/4-IG DN350