SA-NIP N021 M5-IG DN200

N. articolo: 10.01.05.00125
Nipplo di collegamento ventosa
Nipplo: N 021
Filettatura G1: M5-IG
Lunghezza totale: 15.5 mm
Lunghezza adatta: 10 mm
Diametro nom.: 2,00 mm
Materiale: Alluminio
SA-NIP N021 M5-IG DN200
Attributo Valore
dn 2 mm
D 6,5 mm
D2 5 mm
G1 M5-IG
L 10 mm
L1 15,5 mm
L2 2 mm
L3 2,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm