Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore piatto (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (LxB) | 18 x 6 |
Materiale aspiratore | Caucciù al nitrile NBR conduttivo |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
Bmax(S) | 7 mm |
Bs | 5,60 mm |
d | 4,50 mm |
d1 | 6 mm |
dn | 1,50 mm |
Dk | 8,50 mm |
Lmax(S) | 18,50 mm |
Ls | 17,60 mm |
H | 12 mm |
H2 | 3 mm |
H3 | 5,50 mm |
Z (Corsa) | 0,80 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 4,50 N |
Dimensioni (LxB) | 18 x 6 |
Materiale aspiratore | Caucciù al nitrile NBR conduttivo |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 0,50 g |
Famigilia de prodotti | SGO |
Note sull’ordine: SGO 18x6 NBR-CO-55 N021