SAOF 90x30 NBR-60 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.05.00266
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensioni (lxl): 90 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SAOF 90x30 NBR-60 G1/4-IG
Attributo Valore
Bmax(S) 34 mm
Bs 30,6 mm
dn 6 mm
G1 G1/4"-IG
H 26 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 94 mm
Ls 90,6 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 3 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione