Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore piatto (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (LxB) | 15 x 5 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Proprietà materiali | Non lascia impronte |
Attributo | Valore |
---|---|
Bmax(S) | 5,50 mm |
Bs | 4,60 mm |
d | 4,50 mm |
d1 | 6 mm |
dn | 1,20 mm |
Dk | 8,50 mm |
Lmax(S) | 15,50 mm |
Ls | 14,60 mm |
H | 12 mm |
H2 | 3 mm |
H3 | 5,50 mm |
Z (Corsa) | 0,70 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 3,10 N |
Dimensioni (LxB) | 15 x 5 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 0,40 g |
Famigilia de prodotti | SGO |
Note sull’ordine: SGO 15x5 HT1-60 N021