SAOF 50x16 NBR-60 G3/8-IG

N. articolo: 10.01.05.00518
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensioni (lxl): 50 x 16 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G3/8"-IG
SAOF 50x16 NBR-60 G3/8-IG
Attributo Valore
Bmax(S) 18 mm
Bs 14,6 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-IG
H 34 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 52 mm
Ls 48,6 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 3 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione