Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica
Dimensioni (LxB) | 100 x 50 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT2 |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G1/4-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
Bmax(S) | 54 mm |
Bs | 48,10 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 22 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 106 mm |
Ls | 101,10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 217 N |
Forza laterale | 177 N |
Volume | 20 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 75 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensioni (LxB) | 100 x 50 |
Allacciamento | G1/4"-AG |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT2 |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Termostabilità | 200 °C |
Peso | 81,10 g |
Famigilia de prodotti | SAOF |
Note sull’ordine: SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-AG
La ventosa SAOF HT2, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione incollato a la parte in elastomero.