FSG 62 SI-55 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.06.00046
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 62
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 62 SI-55 G1/4-AG
Attributo Valore
d2 29,5 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 65 mm
Ds 62,2 mm
G1 G1/4"-AG
H 58 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 29 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3