Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 18 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Numero pieghe | 2,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 8 mm |
D1 | 17,80 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 19 mm |
Ds | 17,20 mm |
H | 22,60 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 9 mm |
Z (Corsa) | 9 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 3,02 N |
Forza rottura | 8,50 N |
Volume | 1,65 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 20 mm |
Dimensione | 18 |
Famiglia raccordo | N 016 |
Numero pieghe | 2,50 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 1,90 g |
Famigilia de prodotti | FG |
Note sull’ordine: FG 18 NBR-55 N016