FSGA 33 NBR-55 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.06.00064
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 33
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
FSGA 33 NBR-55 G1/4-IG
Attributo Valore
d2 17 mm
Dmax(S) 38 mm
dn 4,4 mm
Ds 30 mm
G1 G1/4"-IG
H 42 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 9 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3