FGA 11 NBR-55 N016

N. articolo: 10.01.06.00095
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 11
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Numero pieghe: 1.5
FGA 11 NBR-55 N016
Attributo Valore
d 4,5 mm
d2 5,1 mm
D1 12 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 13 mm
Ds 10,4 mm
H 16 mm
H2 3,8 mm
H3 9,3 mm
Z (Corsa) 4 mm