Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione | 110 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 70 Shore A |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 7 mm |
d2 | 80 mm |
D1 | 123 mm |
Dk | 86 mm |
Dmax(S) | 130 mm |
Dmk | 40 mm |
Ds | 111 mm |
H | 55 mm |
H4 | 8 mm |
Z (Corsa) | 29,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero pieghe | 1,50 |
Potenza aspir. | 280 N |
Dimensione | 110 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 70 Shore A |
Peso | 278,10 g |
Raggio volta (min) (convesso) | 85 mm |
Famigilia de prodotti | FGA |
Note sull’ordine: FGA 110 NBR-70 N010